製品の公開
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
    VELUX roof windows

    Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

    5つ星のうち4.54.5(27 レビュー)
    Google翻訳”,

    VELUX 下部操作式のセンター ピボット ルーフ ウィンドウ GGL-B は、VELUX ブランドの優れた基本機能を提供します。下部操作は、窓を床から 130 ~ 160 cm 高い位置に配置する必要がある用途向けに特別に設計されています。 15~90°のルーフピッチに取り付け可能な天窓。

    • 取り外し可能で掃除可能な換気フィルターは、換気しながらほこりや虫から家を守ります。
    • 下部ハンドルの位置を調整して、窓を開けずに家を換気します。
    • 上部のコントロール バーを換気位置まで開き、閉じた窓から新鮮な空気を取り込みます。
    • 窓を簡単に 180° 回転させて、外側のガラスを内側から安全に掃除できます。
    • バレルボルトが回転した窓を所定の位置に固定し、外側のガラスを内側から安全かつ簡単に掃除できます。
    • ブラインドを取り付け済みのブラケットにカチッとはめ込むだけで、素早く簡単にブラインドを追加できます。
    • パイン材集成材の枠・サッシはトリプルコート仕上げ。フレームとサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。窓には断熱ガラスユニットが装備されています。



    • サイズ:
      外枠
      幅×高さ:mm
      実効日照
      エリア: ㎡
      幾何自由
      面積: ㎡
      CK02 550×778 0.22 0.26
      MK04 780×978 0.47 0.53
      MK06 780×1178 0.59 0.66
      MK08 780×1398 0.72 0.81
      PK06 942×1178 0.75 0.83
      PK08 942×1398 0.92 1.01
      PK10 942×1600 1.07 1.17
      SK06 1140×1178 0.95 1.03

      VELUX ルーフ ウィンドウ ルーフ ウィンドウ ルーフ ウィンドウ ルーフ ウィンドウ 天窓 天窓

    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa :
      at
      8Pa :
      at
      10Pa:
      at
      20Pa :
      CK02 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 - 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600     2800
      MK**
         3700
           4500
      PK**
         4600
           6100
      SK**
         5600
           7200


      Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium dark grey,(NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043) 

    技術仕様
    • Unique refGGL-B
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションManual bottom operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings