製品を公開する
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
Electric roof window - GGL
    VELUX roof windows

    Electric roof window - GGL

    5つ星のうち4.84.8(35 件のレビュー)
    Google翻訳,

    GGL は、15 ~ 90° のルーフ ピッチに設置できる、電動またはソーラー駆動のセンター ピボット ルーフ ウィンドウです。操作はシンプルで便利な壁のスイッチを介して行われ、レインセンサーにより、雨が降った場合に窓が自動的に閉まります。サッシは 200mm まで開くことができます (一部の短い長さの窓では、開口距離が短くなります)。窓の上部サッシに沿って換気フラップがあり、新鮮な空気が部屋に入ることができます。窓の開閉に合わせてチェーンが自動で開閉します。これにより、ウィンドウを手動で開けることができ、外側のガラス ペインを簡単に掃除できます。

    パイン材の集成材で作られたフレームとサッシ、パイン材で作られたベンチレーションフラップはトリプルコートで仕上げられています。フレームとサッシの外装は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。窓には断熱ガラスユニットが装備されています。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    窓
    サイズ
    :
    外部の
    フレーム

    幅×高さ
    : んん

    効果的
    昼光
    エリア
    : ㎡
    幾何自由
    範囲
    (手動操作):m²
    幾何自由
    範囲
    (遠隔操作) :m²
    BK04 472×978 0.23 0.28 0.17
    CK01 550×698 0.19 0.23 0.10
    CK02 550×778 0.22 0.26 0.20
    CK04 550×978 0.29 0.34 0.20
    CK06 550×1178 0.37 0.43 0.24
    FK04 660×978 0.38 0.43 0.24
    FK06 660×1178 0.47 0.54 0.24
    FK08 660×1398 0.58 0.66 0.24
    MK04 780×978 0.47 0.53 0.28
    MK06 780×1178 0.59 0.66 0.28
    MK08 780×1398 0.72 0.81 0.28
    MK10 780×1600 0.85 0.94 0.28
    PK04 942×978 0.60 0.66 0.33
    PK06 942×1178 0.75 0.83 0.33
    PK08 942×1398 0.92 1.01 0.33
    PK10 942×1600 1.07 1.17 0.34
    SK06 1140×1178 0.95 1.03 0.39
    SK08 1140×1398 1.16 1.25 0.39
    SK10 1140×1600 1.35 1.46 0.40
    UK04 1340×978 0.91 0.98 0.47
    UK08 1340×1398 1.40 1.54 0.46
    UK10 1340×1600 1.63 1.80 0.46


    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓

    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      BK04 – 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK02 - 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 - 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 – 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      BK**  2200
           1700
      CK**
        2600
           2000
      FK**
        3100
           3100
      MK**
        3700
           3600
      PK**
        4600
           5800
      SK**
        5600
           9100
      UK**
        6600
           12500



      Finishes:

      Internal - White-painted finished with triple coat, 
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer

      External – Maintenance-free cover parts
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • 固有参照番号GGL-INTEGRA
    • 製品ファミリCenter Pivot
    • 製品グループElectric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • 版番号4
    関連
    • 主要素材パイン材
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名称Skylight
    • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 説明Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    トルコ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア