製品の公開
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
    VELUX roof windows

    3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    5つ星のうち4.04.0(24 レビュー)
    Google翻訳”,

    GGLS 3-in-1ウィンドウは、コンビソリューションの感触を備えながら、1回の設置が簡単な革新的な新タイプの製品です。 3-in-1ウィンドウは、3つのGGL FK06 / FK08サッシュを1つのフレームに組み合わせて構成され、2つの手動操作サッシュと1つの固定ミドルサッシュで構成され、遮るもののないビューと美的デザインを提供します。 1つのフレーム内のより多くのウィンドウの組み合わせは、 GGLSウィンドウの概念的な基盤を形成し、単一のGGLと同じよく知られたインストール原則に準拠しています。

    15〜90°の屋根勾配に設置できます

    • 1つのフレーム構造の3つのサッシは、簡単な設置と組み合わされた遮るもののない視界を確保します。
    • 固定サッシの両側にある2つの手動操作窓により、十分な日光と新鮮な空気が得られます。
    • 3-in-1ウィンドウには2つのサイズがあり、白は二重または三重のガラス窓で塗装されています。
    • 3-in-1ウィンドウの幅は1880mmです。高さは、通常のFK06の高さ1178mmまたはFK08の高さ1398mmのいずれかです。
    • 窓の重量は88kgから完全に組み立てられています。 06の高さで119kgまで。 08の高さで。フレームと固定ミドルサッシュだけで40kgから49kgの重さがあります。
    • GGLS 3-in-1ウィンドウは、レッドラインレベルにのみインストールできます。フラッシュインストールの原則により、フラッシュをインストールすることはできません。すべての内部DSPフィッティングサイズFK06/FK08は3-in-1ウィンドウに適合します。必要なのは3つだけです。

    フレームとサッシュは、含浸と水性アクリルホワイトペイントの層でコーティングされた高品質のラミネートパインウッドで作られています。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    ウィンドウサイズ
    外部の
    フレーム
    W x H mm:


    効果的
    明け
    面積

    幾何学的
    フリー
    エリア
    オープン:m²
    幾何学的
    フリー
    エリア
    オープン:m²
    1つで
    サッシ
    2つで
    サッシュ
    FFKF06 1880 x 1178 1.41 0.54 1.08
    FFKF08 1880 x 1398 1.74 0.66 1.32



    仕様

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      Ventilation
      capacity
      at 4Pa
      :
        at 8Pa
        :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      & FFKF08
      1 ventilation
      flap open
      4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFKF06
      & FFKF08
      2 ventilation
      flaps open
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      1 ventilation
      flap open
           3100
        3700
      2 ventilation
      flaps open
           6200
        7400



      Finishes:


      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        •  Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
              技術仕様
              • Unique refGGLS-31
              • コレクションセットNew standard
              • コレクションManual top operated
              • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
              • 公開日2019-08-06
              • エディション1
              関連
              • 主なマテリアルパイン材
              • 副マテリアルアルミニウム
              • 設計国デンマーク
              識別情報
              • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
              • IFC分類屋根
              • UNSPSC名称Roofing accessories
              • UNSPSC301516
              • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
              • Uniclass2015詳細Roof window systems
              • MasterFormat 2014 コード08 61 00
              • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
              • OmniClassNumber23-17 13 23
              • OmniClassタイトルRoof Windows
              • UniFormatIIコードB3020
              • UniFormatIIタイトルRoof Openings

              対応地域

              ヨーロッパ アジア