製品を公開する
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
Electric polyurethane roof window - GGU
    VELUX roof windows

    Electric polyurethane roof window - GGU

    5つ星のうち4.14.1(27 件のレビュー)
    Google翻訳,

    GGU は、15 ~ 90° の屋根勾配に設置できる電動または太陽光発電のセンターピボットルーフウィンドウです。操作はシンプルで便利な壁スイッチを介して行われ、雨が降った場合にはレインセンサーが窓を自動的に閉めます。サッシは200mmまで開くことができます(長さが短い窓の場合、開口距離が小さくなる場合があります)。窓の上部サッシに沿って換気フラップがあり、新鮮な空気が部屋に入ることができます。窓の開閉に合わせてチェーンが自動的に着脱します。これにより、窓を手動で開けることができ、外側のガラス板の掃除が容易になります。

    フレームとサッシは、ホワイトラッカー仕上げの熱変性木材のコアの周りに高品質の成形ポリウレタンで作られています。そのためメンテナンスフリーの仕上がりとなっております。

    窓の外側にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    ウィンドウのサイズ
    :
    外枠
    幅×高さ
    : んん
    効果的な日光
    地域
    : ㎡
    幾何学的なフリーエリア
    手動操作用

    : ㎡
    幾何学的なフリーエリア
    リモート用
    手術
    : ㎡
    CK02 550×778 0.22 0.26 0.10
    CK04 550×978 0.29 0.34 0.20
    CK06 550×1178 0.37 0.43 0.20
    FK04 660×978 0.38 0.43 0.24
    FK06 660×1178 0.47 0.54 0.24
    FK08 660×1398 0.58 0.66 0.24
    MK04 780×978 0.47 0.53 0.28
    MK06 780×1178 0.59 0.66 0.28
    MK08 780×1398 0.72 0.81 0.28
    MK10 780×1600 0.85 0.94 0.28
    PK06 942×1178 0.75 0.83 0.33
    PK08 942×1398 0.92 1.01 0.33
    PK10 942×1600 1.07 1.17 0.34
    SK06 1140×1178 0.95 1.03 0.39
    SK08 1140×1398 1.16 1.25 0.39
    UK04 1340×978 0.91 0.98 0.47
    UK08 1340×1398 1.40 1.54 0.46




    VELUX 屋根窓 屋根窓 屋根窓 屋根窓 天窓 天窓 リモコン制御



    仕様

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):


      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation :                Equivalent Area : mm²        
      Geometrical Free
      Area for manual operation : mm²

      Geometrical Free
      Area for remote operation : mm²
      CK**   26002800     2000
      FK**    3100 3700     3100
      MK**    3700 4500     3600
      PK**    4600 6100     5800
      SK**    5600 7200     9100
      UK**    6600 10600     12500


      Finishes:

      Internal - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey
      Dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • 固有参照番号GGU-INTEGRA
    • 製品ファミリCenter Pivot
    • 製品グループElectric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • 版番号4
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名称Skylight
    • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72
    • Uniclass 2015 説明Rooflight and roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    トルコ
    イタリア
    中華人民共和国
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア