製品を公開する
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
    VELUX roof windows

    Pinewood roof window Extension Fixed - GIL

    5つ星のうち4.84.8(6 件のレビュー)
    Google翻訳,

    GIL は追加の固定エレメントで、15 ~ 90° のルーフ ピッチのセンター ピボットまたはトップ ハング ルーフ ウィンドウの真下に取り付けることができます。外側のガラス ペインのクリーニングは、上部のルーフ ウィンドウを開いて行います。

    GIL の窓からはさらに日光が入り、立っているときも座っているときも素晴らしい景色を眺めることができます。

    フレームとサッシは、含浸でコーティングされた高品質の積層松材と、白色塗料の水性アクリルクリアラッカーの層でできています。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    窓
    サイズ:
    外枠
    幅×高さ:mm
    実効日照
    エリア: ㎡
    MK34 780×920 0.44
    PK34 942×920 0.56
    SK34 1140×920 0.70
    UK34 1340×920 0.85

    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓

    仕様

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat, 
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • 固有参照番号GIL
    • 製品ファミリSpecial function
    • 製品グループFixed extension
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • 版番号4
    関連
    • 主要素材パイン材
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 説明Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア
    イギリス
    オーストラリア
    トルコ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア