製品の公開
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU
    VELUX roof windows

    Polyurethane roof window Extension Fixed - GIU

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    GIU は追加の固定エレメントで、15 ~ 90° のルーフ ピッチのセンター ピボットまたはトップ ハング ルーフ ウィンドウの真下に取り付けることができます。外側のガラス ペインのクリーニングは、上部のルーフ ウィンドウを開いて行います。

    GIU の窓からはより多くの日光が入り、立っているときも座っているときも素晴らしい景色を眺めることができます。

    フレームとサッシは、ホワイトラッカー仕上げの熱変性木材のコアの周りに高品質の成形ポリウレタンで作られています。そのため、メンテナンスフリーの仕上がりとなります。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。


    サイズ:
    外枠
    幅×高さ:mm
    実効日照
    エリア: ㎡
    MK34 780×920 0.44
    PK34 942×920 0.56
    SK34 1140×920 0.70
    UK34 1340×920 0.85

    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓

    仕様
    • Finishes:

      Internal - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • Unique refGIU
    • コレクションセットSpecial function
    • コレクションFixed extension
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_72
    • Uniclass2015詳細Rigid polyurethane frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア