製品を公開する
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
    VELUX roof windows

    3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    Google翻訳,

    3in1ルーフウィンドウ GPLS はトップハンギングで、1 つのフレームに 3 つのサッシがあり、中央のサッシが固定されています。

    • 1つのフレームに2つの窓を備えたVELUX 3in1パノラマルーフウィンドウGPLSで最高の眺望をお楽しみください。開閉可能な窓の下部にあるエレガントなハンドルで最大45°まで開き、より広々としたバルコニーのような感覚を味わえます。
    • 天窓は下部のサッシにあるハンドルで操作します。上部のサッシにある換気フラップは、埃や虫の侵入を防ぐフィルターを通して新鮮な空気を室内に取り込みます。天窓はセンターピボット式の天窓としても操作でき、外側のガラス面の清掃が容易です。
    • フレームとサッシはパイン集成材、換気フラップはパイン材を使用し、トリプルコート仕上げとなっています。フレームとサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。
    • 窓には複層ガラスユニットが装備されています。
    ウィンドウサイズ
    :
    外部フレーム
    幅 x 高さ mm:
    有効日光
    面積: m²
    幾何学的自由
    面積: m²
    FFKF06 1880×1178 1.41 1.20
    FFKF08
    1880×1398
    1.74
    1.44



    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s
      FFKF08
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Sizes
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFKF06
      6200
      7400
      FFKF08
      6200
      7400



      Finishes:

      Internal - 
      Laminated pinewood finished with triple coat in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External - 
      Maintenance-free cover parts in two variations:

      • Variation 1 - Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper
      技術仕様
      • 固有参照番号GPLS-31
      • 製品ファミリNew standard
      • 製品グループManual bottom operated
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-21
      • 版番号1
      関連
      • 主要素材パイン材
      • 副素材アルミニウム
      分類
      • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
      • IFC分類屋根
      • UNSPSC 名称Roofing accessories
      • UNSPSC コード301516
      • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 説明Roof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 コード08 61 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
      • OmniClass 番号23-17 13 23
      • OmniClass タイトルRoof Windows
      • CSI UniFormat II コードB3020
      • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

      対応地域

      ヨーロッパ アジア
      イギリス
      トルコ
      イタリア
      ウクライナ
      オーストリア
      オランダ
      クロアチア共和国
      スイス
      スウェーデン
      スペイン
      スロベニア
      デンマーク
      ドイツ
      ノルウェー
      ハンガリー
      フィンランド
      フランス
      ブルガリア
      ベルギー
      ボスニア・ヘルツェゴビナ
      ポルトガル
      ラトビア
      ルーマニア