製品を公開する
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
    VELUX roof windows

    Electric roof window - tophung - GPU

    5つ星のうち4.34.3(8 件のレビュー)
    Google翻訳,

    GPU は、15 ~ 65° のルーフ ピッチに取り付けることができる、電動式のトップ ハング ルーフ ウィンドウです。操作はシンプルで便利な壁のスイッチを介して行われ、レインセンサーにより、雨が降った場合に窓が自動的に閉まります。

    • 電動トップ ハング ウィンドウは、便利な電気操作と組み合わされたパノラマ ビューを提供します。
    • 壁のスイッチは、箱から出してすぐに窓と連動するように事前にペアリングされています。
    • 挟み込み制御は、ウィンドウのパス内のオブジェクトを検出します。
    • モーターはサイド フレームに隠され、視界から完全に見えません。
    • 屋根の窓を簡単に開閉できます – 下に家具が置かれている場合でも。
    • 主電源により、屋根の窓を家に完全かつシームレスに統合できます

    VELUX ACTIVE with NETATMO 室内気候制御と互換性があり、より健康的な家庭を自動的に実現します。 VELUX ACTIVE は、スマートフォンまたは音声制御アシスタントによる制御も可能にします。

    フレームとサッシは、ホワイトラッカー仕上げの熱変性木材のコアの周りに高品質の成形ポリウレタンで作られています。そのためメンテナンスフリーの仕上がりになります。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    窓
    サイズ
    :
    外部の
    フレーム

    幅×高さ
    : んん

    効果的
    昼光
    エリア
    : ㎡
    幾何自由
    範囲
    (手動操作):m²
    幾何自由
    範囲
    (遠隔操作) :m²

    FK06
    660×1178
    0.47
    0.60
    0.60
    FK08
    660×1398
    0.58
    0.72
    0.72
    MK06
    780×1178
    0.59
    0.72
    0.72
    MK08
    780×1398
    0.72
    0.87
    0.87
    PK06
    942×1178
    0.75
    0.89
    0.89
    PK08
    942×1398
    0.91
    1.08
    1.08
    SK06
    1140×1178
    0.95
    1.09
    1.09
    SK08
    1140×1398
    1.14
    1.32
    1.32




    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓


    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity:
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FK**   3700      3100
      MK**   3700      3600
      PK**   4600      5800
      SK**   5600      9100


      Finishes:

      Interior - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      Exterior - Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour: 7043).

    技術仕様
    • 固有参照番号GPU-INTEGRA
    • 製品ファミリTop hung
    • 製品グループRemote operation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-30
    • 版番号2
    関連
    • 主要素材Thermowood
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名称Skylight
    • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 説明Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    トルコ
    イタリア
    中華人民共和国
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア