製品を公開する
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
    VELUX roof windows

    Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Google翻訳,

    高品質の VELUX ルーフ ウィンドウのすべての快適さを、救助用の開口部として使用できるという安心感とともにお楽しみください。上から吊り下げられた VELUX ルーフ エグジット レスキュー ウィンドウは、緊急時に脱出できるように外側に 67° 開きます。

    • ルーフ ウィンドウ GTL & GTU はトップ ハングで、レスキュー オープニングとして使用できます。サッシは、最大 45° の角度まで任意の位置で開いたままにすることができます。緊急時にはサッシをさらに上に押し上げると、67°の角度まで開くことができます。
    • 窓全体の開口部により、すばやく簡単に出入りできます。
    • ルーフウィンドウは、下部サッシのハンドルで下部で操作します。
    • トップサッシの換気フラップにより、ほこりと昆虫のフィルターを通して新鮮な空気が部屋に入ることができます。外側のガラス面を簡単に掃除できるように、ルーフ ウィンドウはセンター ピボット ルーフ ウィンドウとしても操作できます。
    • パイン材とポリウレタンを積層したフレームとサッシ、パイン材のベンチレーションフラップはトリプルコート仕上げ。
    • フレームとサッシの外装は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。
    • 窓には断熱ガラスユニットが装備されています。

    ウィンドウ名
    :
    ウィンドウサイズ
    :
    外枠
    幅×高さmm:
    実効日照
    エリア: ㎡
    幾何自由
    面積: ㎡
    GTL MK08
    780×1398
    0.72
    0.87
    GTL SK08
    1140×1398
    1.14
    1.32


    ウィンドウ名
    :
    ウィンドウサイズ
    :
    外枠
    幅×高さmm:
    実効日照
    エリア: ㎡
    幾何自由
    面積: ㎡
    GTU MK08
    780×1398
    0.72
    0.87
    GTU SK08
    1140×1398
    1.14
    1.32
    GTU SK10
    1140×1600
    1.35
    1.54


    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓 トップオペレート

      仕様
      • Finishes:
        GTL
        Internal -
        Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

        • Clear Lacquer.
        • White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

        External –
        Maintenance-free cover parts in three variations:.

        • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        • Untreated Copper.
        • Titanium Zinc.

          GTU
          Internal -
          Laminated pinewood coated with impregnation in one variations

        • Polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

            External –
          1. Maintenance-free cover parts in one variations:
          • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        技術仕様
        • 固有参照番号GTL-GTU
        • 製品ファミリRoof exits - Sloped roof
        • 製品グループManual bottom operated
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2023-03-29
        • 版番号1
        関連
        • 主要素材パイン材
        • 副素材ガラス
        • 設計国デンマーク
        分類
        • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
        • IFC分類窓
        • ETIM コードEC003112
        • ETIM 名称Skylight
        • UNSPSC 名称Vented skylights
        • UNSPSC コード30171802
        • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72
        • Uniclass 2015 説明Rooflight and roof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 コード08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
        • OmniClass 番号23-17 13 23
        • OmniClass タイトルRoof Windows
        • CSI UniFormat II コードB3020
        • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

        対応地域

        ヨーロッパ アジア
        イギリス
        トルコ
        イタリア
        中華人民共和国
        エストニア
        オーストリア
        オランダ
        クロアチア共和国
        スイス
        スウェーデン
        スペイン
        スロバキア
        スロベニア
        チェコ共和国
        ドイツ
        ハンガリー
        フィンランド
        フランス
        ブルガリア
        ベルギー
        ポーランド
        ボスニア・ヘルツェゴビナ
        ポルトガル
        ラトビア
        リトアニア
        ルーマニア