製品を公開する
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
    VELUX roof windows

    Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL

    5つ星のうち4.44.4(7 件のレビュー)
    Google翻訳,

    この製品には地域の制限があります。[地域]タブで在庫状況を確認してください。

    GXLは、15°から85°の間の屋根勾配のために、職人の屋根出口として使用されるサイドハングルーフウィンドウです。この古典的なパイン仕上げの窓は、サイドサッシュの中央にあるハンドルで操作され、反対側に再配置することができます。サッシを開くと(85°)、ロック装置がサッシを自動的に固定します。サッシを閉じるには、ロック装置のガススプリングを解放する必要があります。トップサッシの換気フラップは、ほこりや虫よけフィルターを通して新鮮な空気が部屋に入るのを可能にします。自然光を追加すると、家の価値と雰囲気にプラスの影響を与える可能性があるため、これらの窓を組み合わせることで、日光だけで家を変える劇的な視覚的影響を作り出すことができます。

    VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓天窓

    仕様
    • Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium ,dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

      This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    技術仕様
    • 固有参照番号GXL
    • 製品ファミリRoof exits
    • 製品グループSloped Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材パイン材
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 説明Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア
    イギリス
    カナダ
    トルコ
    イタリア
    中華人民共和国
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア