製品の公開
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
The Round Rooflight (Fixed)
    VELUX roof windows

    The Round Rooflight (Fixed)

    Google翻訳”,

    丸い窓の助けを借りて、家全体に自然光の美しいプールを作りましょう。想像力を働かせて、微妙に変化する日光のシャフトで各部屋を満たし、一日の自然なリズムに合わせて空間の特徴を穏やかに変えてください。当社の円形窓は、あらゆる種類の空間に独特の個性を加える素晴らしい方法です。

    主な利点:

    • 900 mm から 1350 mm まで、あなたのスペースとスタイルに合わせて完全にオーダーメイドされたサイズで、上空を端から端まで見渡す印象的な最大 1.43 m2 のビューを備えています
    • 当社のすべてのルーフライトには、万一破損した場合でも優れた安全性を確保するために、合わせガラスが標準装備されています。
    • 最適な気密性のためのガスケットシステムがプリインストールされたトッププレートが含まれています
    • エネルギー効率の高い Ug 値 1.1

    VELUX ルーフライト ルーフライト 天窓 ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ

    仕様
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    技術仕様
    • Unique refufc_skylight
    • コレクションセットVario by VELUX
    • コレクションThe Round Rooflight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    マン島