製品の公開
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
    VELUX roof windows

    Fixed Rooflight

    Google翻訳”,

    私たちの長方形の窓は、自然光で空間を彫刻し、自然光の寛大な帯でお気に入りの空間を際立たせます。長方形の窓は、ほとんどの創造的な料理スペースの形状に完全に一致するため、キッチンに最適です。ワークトップを自然光で満たしたり、朝食バーやダイニング スペースなどの共用エリアに新しい命を吹き込むことができます。

    長方形のものは、ほとんどすべての部屋で本当の驚きを生み出すことができます.この形状を畏敬の念を起こさせる 4m 2のガラスに拡大する可能性があるので、想像できるなら、それを作ることができます。長方形の窓もカスタマイズできるため、電動換気、最高の断熱ガラス、屋上テラスのウォークオン機能、その他の便利な機能など、ライフスタイルに最適な機能の組み合わせを提供します。

    主な利点:

    • 250 mm から 3000 mm まで、お客様の空間とスタイルに合わせて完全にオーダーメイドされたサイズで、上空を端から端まで見渡す印象的な最大 4 m 2のビューを備えています
    • EN 14351-1 に準拠し、0.5 Ug 値で、1.1 W/(m 2 K) という驚くほど低い Uw 熱透過率を実現する優れたエネルギー効率
    • 当社のすべてのルーフライトには、万一破損した場合でも優れた安全性を確保するために、合わせガラスが標準装備されています。
    • 150 mm の断熱木製アップスタンドが付属

    VELUX ルーフライト ルーフライト 天窓 ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ

    仕様
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    技術仕様
    • Unique refufm_skylight
    • コレクションセットVario by VELUX
    • コレクションFixed Rooflight
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    マン島