製品の公開
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
    VELUX roof windows

    The Walk-on Rooflight

    Google翻訳”,

    屋上テラスの下の部屋を楽しい日光のデザインで豊かにしたい場合は、ウォークオンウィンドウが最適です。ウォークオン ウィンドウは上と下に付加価値を与え、ルーフ テラスやインテリア スペースにユニークな機能を提供し、下の部屋に美しい自然光をあふれさせます。光に満ちた視界に最適な形状とサイズを選択し、滑り止めパネルなどの機能を備えたカスタム デザインを追加して、ルーフ テラスが濡れているときに製品の上を歩くのが危険にならないようにします。

    上の階から光を取り入れたり、屋上テラスを引き立てるスタイリッシュな日光のデザインを作成したりする場合でも、このウォークオン ウィンドウがすべてを行います。

    主な利点

    • 屋上テラスと室内フローリング用の耐久性のあるウォークオン グレージング
    • 250 mm から 2000 mm まで、スペースとスタイルに合わせて完全にオーダーメイドされたサイズで、最大 2 m 2の印象的な上空の端から端までの眺め
    • EN 14351-1 に準拠したエネルギー効率 Uw 2.0 W/(m 2 K)、Ug 値 1.3
    • 当社のすべてのルーフライトには、万一破損した場合でも優れた安全性を確保するために、合わせガラスが標準装備されています。
    • 150mm または 300mm の断熱木製アップスタンドを含む

    VELUX ルーフライト ルーフライト 天窓 ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ


    仕様
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250. 

      Size - Fully customisable flat roof range 

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm. 
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand -  unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)

      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated

      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values -  find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    技術仕様
    • Unique refufmw_skylight
    • コレクションセットVario by VELUX
    • コレクションThe Walk-on Rooflight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    マン島