製品を公開する
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
    VELUX roof windows

    Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU

    5つ星のうち4.24.2(9 件のレビュー)
    Google翻訳,

    VIUは、15〜55°の屋根ピッチでセンターピボットまたはトップハングルーフウィンドウの下に垂直に取り付けることができる追加の固定要素です。

    VIUウィンドウは、さらに多くの日光を取り入れ、立っているときや座っているときに素晴らしい景色を眺めることができます。

    フレームとサッシュは、ホワイトラッカー仕上げの熱変性材のコアの周りに高品質の成形ポリウレタンで作られています。したがって、メンテナンスフリーの仕上がりになります。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。


    サイズ
    :
    外部フレーム
    W x H:mm
    効果的な日光
    面積:m²
    MK31 780 x 600 0.23
    MK35 780 x 954 0.44
    MK36 780 x 1154 0.56
    MK38 780 x 1374 0.69
    PK31 942 x 600 0.29
    PK35 942 x 954 0.56
    PK36 942 x 1154 0.71
    PK38 942 x 1374 0.88
    SK31 1140 x 600 0.36
    SK35 1140 x 954 0.70
    SK36 1140 x 1154 0.90
    SK38 1140 x 1374 1.11
    UK31 1340 x 600 0.44
    UK35 1340 x 954 0.85
    UK36 1340 x 1154 1.08
    UK38 1340 x 1374 1.34



    VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓天窓エクステンションエクステンション


    仕様

    • Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • 固有参照番号VIU
    • 製品ファミリSpecial function
    • 製品グループVertical extension
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • 版番号4
    関連
    • 主要素材ポリウレタン
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードEF_25_30
    • Uniclass 2015 説明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClass 番号23-17 13 00
    • OmniClass タイトルWindows
    • CSI UniFormat II コードB2020
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    トルコ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア