製品を公開する
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
    VELUX roof windows

    Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Google翻訳,

    VELUX 天窓 VLT 1000 は、光と換気が必要な無人の部屋で使用するために設計されています。タイプに応じて、サイドハンギングまたはトップハンギングのどちらでも取り付けることができます。サイドハンギングタイプは、好みの用途に応じて左または右に開くことができます。木製フレームと一体型金属フラッシュが付属しています。

    6 つのサイズがあります:

    1. サイズ025、029、033は右ヒンジですが、左ヒンジに変更可能です。

    • 3 つの換気位置により、人が住んでいないエリアでも一定の低レベルの空気の流れを確保できます。

    • 天然ラッカー塗装の松材フレームで、伝統的な美しい外観を保ちます。

    • 特許取得済みの開閉制限器により、窓を 90 度でしっかりと開いた状態に保持します。

    • 左または右に外側に開くので、屋根に簡単にアクセスできます。

    • シンプルなワークフローと防水性を提供する統合ユニバーサルフラッシングで完璧な設置を実現します。

    繋がり。

    • 折り畳み式のアルミサッシにより、手間がかからずメンテナンスフリーの天窓をお楽しみいただけます。

    • あらゆるニーズに応える豊富な品揃え。

    2. サイズ034は右開きですが、上開きに変更可能です。

    • 3 つの換気位置により、人が住んでいないエリアでも一定の低レベルの空気の流れを確保できます。
    • 天然ラッカー塗装の松材フレームで、伝統的な美しい外観を保ちます。
    • シンプルなワークフローと防水性を提供する統合ユニバーサルフラッシングで完璧な設置を実現します。
    繋がり。
    • 折り畳み式のアルミサッシにより、手間がかからずメンテナンスフリーの天窓をお楽しみいただけます。
    • 右側に外側に開くため、屋根に簡単にアクセスでき、トップハンギングに変更できる柔軟性があります。
    • あらゆるニーズに応える豊富な品揃え。

    3. サイズ024はトップハングです

    • ルーフウィンドウ VLT 024 はトップハング型で、断熱されていない無人の屋根裏部屋向けに特別に設計されています。
    • 窓は、3 つの換気位置を備えた下部サッシのペグステーで操作されます。
    • フレームは松材で作られています。外側のフレームは金属で覆われているため、メンテナンスは不要です。
    • サッシはアルミニウムで作られています。
    • 窓には断熱ガラスユニットが装備されています。



    窓
    サイズ:
    外部フレーム
    幅×高さmm:
    有効日光
    面積: m²
    025 450×550
    0.21
    029 450×730
    0.28
    033 850×850
    0.65
    034 480×900
    0.41
    024 480×900 0.38
    技術仕様
    • 固有参照番号VLT-1000
    • 製品ファミリCold room window
    • 製品グループManual side hung
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    トルコ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア