製品の公開
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
VERSATEX Canvas Series
    VERSATEX

    VERSATEX Canvas Series

    Google翻訳”,

    木の美しさ、PVC の耐久性、高級木材の豊かな外観とメンテナンス不要の利便性を実現し、手間のかかる再塗装の必要性を排除します。外装グレード、長持ち、耐久性、耐湿性、耐虫性、テクスチャー、低光沢仕上げで、内装/外装用途に適しています。使用可能なプロファイル: ビードボード、WP4、クラウン モールディング、ベッド モールディング、ポーチの天井や軒裏、特徴的な壁、またはサイディングにコントラストを追加します。

    仕様
      • All profiles are available in all finishes
      • Color-matched touch-up kit is available for purchase
      • Made from long lasting, durable, and moisture/insect resistant VERSATEX cellular PVC
      • Can be installed anywhere traditional materials can, such as porch ceilings, soffit, accent walls, outdoor fences, showers and more
      • The laminate achieves excellent values in the reduction of heat build-up and weathering. Ideally suited for all-weather environments, but fully suited for hot climate zones
      • No re-staining or upkeep is required to maintain the Canvas Series’ stunning grains
    技術仕様
    • Unique refversatex-canvas-series
    • コレクションセットPVC Trim
    • コレクションCanvas Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • MasterFormat 2014 コード06 65 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Trim
    • OmniClassNumber23-15 15 31
    • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim