製品の公開
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
    VERSATEX

    VERSATEX T&G Profiles

    Google翻訳”,

    業界で最も幅広い T&G ビーズ プロファイルを揃えた VERSATEX ほど多くのオプションを提供できる会社はありません。従来の T&G ビーズボードから T&G シート、当社の Stealth ビーズボードまで、VERSATEX は設計の柔軟性を提供し、設置時の時間と費用を節約します。ビーズ シートはプロジェクトの時間を節約する優れた方法でもあり、羽目板の用途に非常に役立ちます。

    仕様
      • Our traditional beadboard profile is a full 5 1 / 2” wide, providing 5% more surface coverage than many competitors.
      • It is also the only PVC beadboard that meets or exceeds UL580 class 90 wind gust test standards, making it ideal for coastal applications.
      • Our Stealth beadboard features an extended leg, making it easier to nail than traditional beadboard, thus speeding up the installation process.
    技術仕様
    • Unique refversatex-tongue-and-groove-profiles
    • コレクションセットPVC Trim
    • コレクションTongue & Groove
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • MasterFormat 2014 コード06 82 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Trim
    • OmniClassNumber23-13 37 23 21
    • OmniClassタイトルTrims, Edgings, Capping