製品の公開
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 70

    Google翻訳”,

    空冷環境における液体冷却の障害を取り除くように設計された Vertiv Liebert XDU070 冷却剤分配ユニットは、あらゆるデータ センターで簡単かつコスト効率の高い導入を実現する、チップ直接冷却アプリケーション用の液体対空気熱交換器です。Liebert XDU070 は施設の冷水なしで動作し、独立した二次流体ネットワークを提供するため、液体冷却サーバーの利点を活用して、インフラストラクチャの大幅な変更コストをかけずに、より高いラック密度をより効率的にサポートできます。

    仕様
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv XDU’s compact footprint allows for placement in the row, allowing you to easily distribute coolant to efficiently manage power-dense applications up to 70kW. Compact footprint for deployment flexibility within the row; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 70kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.


    技術仕様
    • Unique refvertiv-cdu-070
    • コレクションセットVertiv™ CoolChip CDU
    • コレクションCDU - Coolant Distribution Unit
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-02-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)90.6
    • 幅(inch)23.6
    • 奥行き(inch)47.2
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアル炭素鋼
    • 正味重量(lbs)900
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
    • ETIM コードEC002500
    • ETIM 名Network cabinet
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
    • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
    • MasterFormat 2014 コード27 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
    • OmniClassNumber23-33 19 11 11
    • OmniClassタイトルRefrigerant Liquid