製品の公開
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU, 600

    Google翻訳”,

    高密度環境内で液体冷却をサポートするように設計された Vertiv CoolChip CDU 600 は、チップへの直接冷却や背面ドア冷却アプリケーションに適しており、あらゆるデータ センターで簡単かつコスト効率の高い導入を実現します。Vertiv CoolChip CDU は液体対液体の熱交換設計を採用しており、液体冷却サーバーの利点を活用して、最適なシステム状態を維持しながら、より高いラック密度をより効率的にサポートできます。

    仕様
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a serious challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU (the next generation of the Vertiv Liebert XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. When you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense applications, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.


    技術仕様
    • Unique refvertiv-cdu-600
    • コレクションセットVertiv™ CoolChip CDU
    • コレクションCDU - Coolant Distribution Unit
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-02-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)78.7
    • 幅(inch)23.6
    • 奥行き(inch)47.4
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアル炭素鋼
    • 正味重量(lbs)946
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
    • ETIM コードEC002500
    • ETIM 名Network cabinet
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
    • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
    • MasterFormat 2014 コード27 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
    • OmniClassNumber23-33 19 11 11
    • OmniClassタイトルRefrigerant Liquid