製品の公開
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models

    Google翻訳”,

    Vertiv™ CoolPhase コンデンサーは、高い性能、エネルギー効率、そして長期的な信頼性を実現します。Vertiv CoolPhase コンデンサーの2つのファミリー(OAC および OAV)は、Vertiv™ CoolPhase Perimeter、PAM モデルシリーズと互換性があり、柔軟性と統合性を向上させます。

    仕様
    • Vertiv™ CoolPhase Condensers deliver high performance, energy efficiency, and long-term reliability while ensuring seamless integration with Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM units. The range includes two families: OAC, featuring single-circuit condensers with Fin & Tube coils and EC fans, and OAV, dual-circuit heat rejection units available with Fin & Tube or microchannel V-shape coils and equipped with high-performance EC fans. OAV models come in two versions: a standard configuration and a pumped refrigerant system that enables free cooling through Vertiv’s patented EconoPhase technology. *Standard / Econophase

    技術仕様
    • Unique refvertiv-oav-coolphase-condenser
    • コレクションセットVertiv Heat Rejection
    • コレクションHear Rejection Condenser Units
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類コンデンサー
    • ETIM コードEC011618
    • ETIM 名Cooling unit for heat recovery unit
    • Uniclass2015コードSs_60_40_17_71
    • Uniclass2015詳細Refrigerant cooling systems
    • MasterFormat 2014 コード23 63 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • OmniClassNumber23-33 43 11
    • OmniClassタイトルAir Cooled Condenser Units