製品の公開
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

Google翻訳”,
Konturハンギングランプは、流線型の黒いシルエットの中に光を閉じ込めます。LEDが埋め込まれたフレームは、ほとんど見えないケーブルから浮かんでいるように見えます。手吹きの乳白ガラス製ディフューザーまたは丸みを帯びた金属製リフレクターを内蔵し、その純粋なボリュームは、グラフィカルな幾何学的構造の中でバランスよく調和しています。円筒形のディフューザーを使用すると、Konturコレクションはまるで炎から発せられるような温かみのある360度の光を放ちます。リフレクターと組み合わせると、まるで雨が降っているかのような印象を与えます。
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • コレクションセットLuminaires for Internal Lighting
  • コレクションPendant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures