製品の公開
テンポ Tempo 5778 Design by Lievore Altherr
Vibia

テンポ Tempo 5778 Design by Lievore Altherr

Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-tempo-5778
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションPendant Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-22
  • エディション1
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア