製品の公開
Acacia Quartz Countertop - Special Order
Acacia Quartz Countertop - Special Order
Acacia Quartz Countertop - Special Order
    Vicostone USA

    Acacia Quartz Countertop - Special Order

    Google翻訳”,
    ヴィコストーン・アカシアは、人工石英製品の中でも他に類を見ない、独特の筋模様が特徴です。その模様は、世界最古の森に生える巨木の幹を彷彿とさせます。アカシアのアイボリーの背景は、ノスタルジックな美しさを醸し出し、インテリアのスタイルと自然の美しさを結びつけます。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      1.2 cm (1/2")

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refacacia-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションAcacia BQ9610
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework