製品の公開
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Almarea Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    BQ6982は、夕暮れ時の秋の空の穏やかな美しさからインスピレーションを得ています。柔らかな青い筋が繊細なグレーのアクセントと優雅に流れ、軽やかで風通しの良い動きを生み出し、表面全体に穏やかで詩的な雰囲気を醸し出します。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refalmarea-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションAlmarea BQ6982
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework