製品を公開する
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Cassandra Quartz Countertop

    Google翻訳,
    BQ6728は、雨が降り出す直前の空からインスピレーションを得ており、柔らかなグレーの背景に、降り注ぐ雨粒を思わせる繊細な白い筋がアクセントとして施されています。この繊細なコントラストが、雨が降る前の自然が持つ、穏やかで物思いにふけるような雰囲気を捉えています。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • 固有参照番号cassandra-quartz-countertop
    • 製品ファミリExotic Collection
    • 製品グループCassandra BQ6728
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-06
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)65
    • 幅(インチ)130
    関連
    • 主要素材石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名称Natural stone tile
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 説明Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 番号23-21 19 15
    • OmniClass タイトルSpecialty Casework
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)
    5つ星のうち4.1 4.1 (14)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)