製品の公開
Cendre Quartz Countertop
Cendre Quartz Countertop
Cendre Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Cendre Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    大きめの粒子が、ニュートラルな色合いで堆積物のような効果を生み出します。ヴィコストーン・センドルは、様々なスタイルのキッチンキャビネットと簡単に調和します。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refcendre-quartz-countertop
    • コレクションセットClassic Collection
    • コレクションCendre BQ8805
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework