製品の公開
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Alaska Black Quartz Countertop

    Google翻訳”,

    花崗岩の持つ自然な魅力にインスパイアされたVicostone Alaska Blackは、白、グレー、黒のカラーパレットを用いて、石の持つ野性的で自由な要素を再解釈しています。

    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refcold-spring-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションAlaska Black BQ9441
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)56
    • 幅(inch)119
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework