製品の公開
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Concreto Honed Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    モダンなデザインや大胆な都会的インダストリアルスタイルに見られるコンクリートの質感にインスパイアされたVicostone Concretoは、明るいグレーの背景にカビ臭いような模様が入った、さらに個性的な製品です。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Honed

    技術仕様
    • Unique refconcreto-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションConcreto BQ8860
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.0 4.0 (13)