製品の公開
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Delicato Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    デリカトは、真冬の静寂に包まれた氷河湖へとあなたを誘います。幾重にも重なった氷の中に、雪片が網目のように凍りついたような筋模様が、表面に繊細なひび割れのように走る白い筋模様を取り囲んでいます。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refdelicato-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションDelicato BQ8629
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework

    対応地域

    北米