製品の公開
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Galilea Honed Quartz Countertop

    Google翻訳”,

    ガリレアは、クールなベージュの色調にホワイト、トープ、スモーキーな木目を組み合わせ、自然で大地を思わせる外観を実現しています。コンクリートグレーの背景に繊細な白い筋模様が映え、洗練された時代を超越した美しさを生み出しています。

    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    技術仕様
    • Unique refgalilea-quartz-countertop
    • コレクションセットClassic Collection
    • コレクションGalilea BQ3603
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework