製品の公開
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Gioia Carrara Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    イタリアの有名な大理石、カッラーラにインスパイアされたヴィコストーン・カッラーラは、温かみのあるグレーの脈模様が特徴的なユニークなデザインで、適度な密度で石板全体に上品なアクセントを加え、大理石のような白さが本来持つ高級感を際立たせています。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refgioia-carrara-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションGioia Carrara BQ8530
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)
    5つ星のうち4.1 4.1 (14)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)