製品の公開
Café Gris Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Google翻訳”,
スペインの天然石「エンパラドール」にインスパイアされたビコストーン・グレー・エンパラドールは、温かみのあるグレーの大理石模様に白い筋と砂の斑点が加わり、美しくエレガントな外観を実現しています。
仕様
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
技術仕様
  • Unique refgrey-emperador-quartz-countertop
  • コレクションセットNatural Collection
  • コレクションCafé Gris BQ8712
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)65
  • 幅(inch)130
関連
  • 主なマテリアル石英
  • 設計国ベトナム
  • 製造国ベトナム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
  • IFC分類カバー
  • ETIM コードEC010182
  • ETIM 名Natural stone tile
  • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
  • Uniclass2015詳細Counter tops
  • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
  • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNumber23-21 19 15
  • OmniClassタイトルSpecialty Casework