製品の公開
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Lacus Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    荒れ狂う空の強烈なコントラストとダイナミックな変化にインスピレーションを得たLacusは、自然の根源的な力を捉えています。その印象的な模様と深みのある色彩は、嵐の空のエネルギーと荘厳さを宇宙へと運び込みます。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

      Honed

    技術仕様
    • Unique reflacus-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションLacus BQ6803
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework