製品の公開
Lema Quartz Countertop
Lema Quartz Countertop
Lema Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Lema Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    レマは天然のカラカッタ大理石からインスピレーションを得ていますが、脈模様を細くすることでシックでモダンな印象を与えています。繊細なゴールデンブラウンの脈模様が、雪をかぶったような白い大理石調の背景に流れています。脈模様の色合いはトレンディで洗練されており、インテリアに温かみを添えるのに最適です。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique reflema-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションLema BQ8625
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework