製品の公開
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Marillie Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    BQ9662 - マリリーは、夜明けの海が放つ魅惑的な輝き、水面に揺らめく夕日からインスピレーションを得ています。繊細な白灰色の筋がアクセントになったスチールブルーの背景には、一日の最初の黄金色の光を反射する波の優しいきらめきが感じられます。色彩と質感の絶妙なバランスが、海の穏やかな優雅さを彷彿とさせる、深みと静けさを生み出しています。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refmarillie-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションMarillie BQ9662
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.0 4.0 (13)