製品の公開
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Michelangelo Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    天然のカラカッタ大理石にインスピレーションを得て、ヴィコストーンは2011年のマルモマック展でカラカッタデザインを発表しました。このデザインは、高品質のクォーツスラブでカラカッタ大理石の自然な美しさを正確に再現した、世界初の人工石です。このトレンドを牽引する石材は、天然のカラカッタ大理石に見られる数千年前のマグマの流れを彷彿とさせる力強い脈模様が特徴です。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refmichelangelo-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションMichelangelo BQ8836
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework

    対応地域

    北米
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)