製品を公開する
Smokey Quartz Countertop
Smokey Quartz Countertop
Smokey Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Smokey Quartz Countertop

    Google翻訳,
    このデザインは、石英と砂粒をサンドブラスト加工で組み合わせたもので、ほとんどのモダンおよびインダストリアルスタイルにマッチします。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • 固有参照番号twilight-grey-quartz-countertop
    • 製品ファミリClassic Collection
    • 製品グループSmokey BS250
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)65
    • 幅(インチ)130
    関連
    • 主要素材石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名称Natural stone tile
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 説明Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 番号23-21 19 15
    • OmniClass タイトルSpecialty Casework
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)
    5つ星のうち4.1 4.1 (14)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)