製品の公開
Venatino Quartz Countertop
Venatino Quartz Countertop
Venatino Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Venatino Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    ヴィコストーン・ヴェナティーノは、グレーの筋模様を巧みに用いて、風に揺れる木の枝や幹を表現しています。非常にドラマチックで現代的なデザインは、住まいに魅力的な雰囲気を添えます。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refvenatino-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションVenatino BQ8660
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework