製品を公開する
Ventisca Quartz Countertop
Ventisca Quartz Countertop
Ventisca Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Ventisca Quartz Countertop

    Google翻訳,
    ヴィコストーン・ヴェンティスカは、天然大理石の美しさにインスパイアされた、細く柔らかな、かすかな脈模様がスラブ全体に走っています。細いグレーの脈模様と純白の大理石表面との穏やかなコントラストが、ヴェンティスカをマーブルルックコレクションの中でも他に類を見ないユニークな存在にしています。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • 固有参照番号ventisca-quartz-countertop
    • 製品ファミリNatural Collection
    • 製品グループVentisca BQ8330
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)65
    • 幅(インチ)130
    関連
    • 主要素材石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名称Natural stone tile
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 説明Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 番号23-21 19 15
    • OmniClass タイトルSpecialty Casework
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)
    5つ星のうち4.1 4.1 (14)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)