製品の公開
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
    Videotec

    MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design

    Google翻訳”,
    防爆型フルHDカメラMAXIMUSMMXは、石油・ガス、海洋または工業および食品セクターに典型的な可燃性ガスまたは粉塵の存在により大気が爆発する可能性がある危険な環境でのプロセスの効率的なビデオ監視および制御に最適です。このカメラが提供する絶対的な利点は、その非常に簡単で安全な設置です。カメラには多極ケーブルが付属しています。カメラはPoE+で給電することもできるため、設置作業をさらに簡素化できます。カメラには、壁、天井、手すりの設置用のサポートと、日よけが付属しています。
    仕様
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces
    技術仕様
    • Unique refmmx
    • コレクションセットMaximus
    • コレクションEx-proof cameras
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-27
    • エディション1
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類アラーム
    • ETIM コードEC001527
    • ETIM 名Video surveillance system
    • UNSPSC名称Security cameras
    • UNSPSC46171610
    • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
    • Uniclass2015詳細Survey cameras
    • MasterFormat 2014 コード28 23 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
    • OmniClassNumber23-37 15 11
    • OmniClassタイトルCameras
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security