製品の公開
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    Google翻訳”,
    MAXIMUS MPX DELUXは、屋外ビデオ監視用の新しいイメージングおよびエンコーディング技術を統合した防爆型フルHD PTZカメラであり、昼夜を問わず、信じられないほど明るく鮮やかな色で録画を行うことができます。このカメラは、石油・ガス、海洋または産業部門に典型的な可燃性ガスまたは粉塵の存在により大気が爆発する可能性がある重要な環境でのプロセスの効率的なビデオ監視および制御に理想的です。
    仕様
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    技術仕様
    • Unique refmpx-delux
    • コレクションセットMaximus
    • コレクションEx-proof PTZ cameras
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)398
    • 幅(mm)336
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類アラーム
    • ETIM コードEC001527
    • ETIM 名Video surveillance system
    • UNSPSC名称Security cameras
    • UNSPSC46171610
    • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
    • Uniclass2015詳細Survey cameras
    • MasterFormat 2014 コード28 23 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
    • OmniClassNumber23-37 15 11
    • OmniClassタイトルCameras
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security