製品の公開
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    Google翻訳”,
    MAXIMUS MPXTは、完全な暗闇、霧、雨、煙、または長距離の視野を必要とするアプリケーション向けに、デイ/ナイトカメラとサーマルカメラを組み込んだ、リアルタイムのデュアルビジョンを提供します。 MAXIMUS MPXシリーズ製品は、ロイドレジスタータイプ承認システムテスト仕様番号1の認定を受けているため、環境カテゴリENV1、ENV2、ENV3、およびENV5(旅客船、屋外デッキ、閉鎖空間、他の機器から発生する熱にさらされる可能性のある技術分野、
    仕様
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    技術仕様
    • Unique refmpxt
    • コレクションセットMaximus
    • コレクションEx-proof PTZ cameras
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)398
    • 幅(mm)453
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類アラーム
    • ETIM コードEC001527
    • ETIM 名Video surveillance system
    • UNSPSC名称Security cameras
    • UNSPSC46171610
    • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
    • Uniclass2015詳細Survey cameras
    • MasterFormat 2014 コード28 23 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
    • OmniClassNumber23-37 15 11
    • OmniClassタイトルCameras
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security