製品の公開
MPXWBA - Maximus MPX range, Brackets
Videotec

MPXWBA - Maximus MPX range, Brackets

Google翻訳”,
AISI 316L電解研磨ステンレス鋼製定格荷重:ᅠᅠ40kg(88lb)長さ:ᅠᅠ400mm(15.7in)モジュラーコンポーネントと組み合わせることができますᅠᅠ(MPXCW、ᅠᅠMPXCOL)。ダウンロード
技術仕様
  • Unique refmpxwba
  • コレクションセットMaximus
  • コレクションEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)5.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security