製品の公開
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
    Videotec

    MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera with Delux technology

    Google翻訳”,
    MAXIMUS MVX DELUXは、ビデオ監視用の新しいイメージングおよびエンコーディング技術を統合した防爆型フルHDカメラであり、昼夜を問わず、信じられないほど明るく鮮やかな色で録画を行うことができます。特に、カメラの光感度の向上により、DELUXテクノロジーは、非常に暗い条件でも、0.006ルクス(白黒で0.0006ルクス)の一般的な夜間条件でも、明確な色で明るい画像を取得できます。
    仕様
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Sunshield Integrated wiper Unit weight: 8.5kg (18.7lb) (housing with 4m (13ft) multi-polar cable shield) 12kg (26.5lb) (housing with 10m multi-polar cable shield)
    技術仕様
    • Unique refmvx-delux
    • コレクションセットMaximus
    • コレクションEx-proof cameras
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-27
    • エディション1
    • 幅(mm)155.5
    • 奥行き(mm)264
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類アラーム
    • ETIM コードEC001527
    • ETIM 名Video surveillance system
    • UNSPSC名称Security cameras
    • UNSPSC46171610
    • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
    • Uniclass2015詳細Survey cameras
    • MasterFormat 2014 コード28 23 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
    • OmniClassNumber23-37 15 11
    • OmniClassタイトルCameras
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security