お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Unique ref.: nxptzwb
ブランド名: Videotec
製品ファミリー: NXPTZ
製品グループ: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
幅 (mm): 200
高さ (mm): 130
奥行 (mm): 400
公開日: 2018-08-27
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 5.4

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
IFC分類: Alarm
UNSPSC 名前: Security cameras
UNSPSC コード: 46171610
Uniclass 1.4 コード: L76261
Uniclass 1.4 詳細: Cameras
Uniclass 2.0 コード: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 詳細: Digital Cameras
Uniclass 2015 コード: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 詳細: Survey cameras
NBS Reference コード: 75-40
NBS Reference 詳細: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
OmniClass Number: 23-37 15 11
OmniClass Title: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

名前
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 400 mm

BIMobject®