製品の公開
NXWBS1 - Maximus MVX range, Brackets
Videotec

NXWBS1 - Maximus MVX range, Brackets

Google翻訳”,
AISI 316L電解研磨ステンレス鋼製定格荷重:ᅠᅠ45kg(99lb)寸法:ᅠᅠ371x186mm(14.6x7.3in)適合:ᅠᅠNXCOL、ᅠᅠNXCW
技術仕様
  • Unique refnxwbs1
  • コレクションセットMaximus
  • コレクションEx-proof cameras, Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)189
  • 幅(mm)140
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security