製品の公開
UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator
Videotec

UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator

Google翻訳”,
バンダルプルーフ保護(IK10)電源24Vac / 12-24Vdcビームパターン:ᅠᅠ10°、ᅠᅠ30°、ᅠᅠ60°波長:ᅠᅠ850nm、ᅠᅠ940nmᅠᅠ、ᅠᅠ白色光調整可能な光強度調整可能な内蔵フォトセルIP66/IP67
技術仕様
  • Unique refuptirn
  • コレクションセットUlisse
  • コレクションPTZ cameras, Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)111
  • 幅(mm)187
  • 奥行き(mm)176
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security