製品の公開
WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump
Videotec

WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump

Google翻訳”,
ステンレス鋼製のエンクロージャAISI316Lデリバリーヘッド:最大20m(66ft)水タンク容量:10l(2.6gal)Videotec製品またはサードパーティ製品に適しています動作温度:-20°C(-4°F)以上〜+ 60°C(140°F)使用可能な電圧:230Vac、120Vac、24Vac
技術仕様
  • Unique refwasnx
  • コレクションセットNXPTZ
  • コレクションStainless steel PTZ cameras, Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)697
  • 幅(mm)429
  • 奥行き(mm)255
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security