ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
ViewSonic LDE136G-152は、企業、教育機関、公共の場で優れた鮮明な映像と信頼性の高いパフォーマンスを提供するように設計された、136インチのアクセスしやすいオールインワンLEDディスプレイです。内蔵のコントロールボックスにより設置が簡素化され、軽量で統合されたシステムを実現します。軽量設計と52mmのスリムなプロファイルにより壁掛けが容易になり、99%の画面占有率により、モダンなインテリアにシームレスに溶け込む洗練されたベゼルレスデザインを実現しています。耐久性のあるGlue-on-Board(GOB)表面保護は、衝撃、ほこり、湿気に強く、IP54およびIK06の等級を満たし、人通りの多い場所でも長期間の信頼性を実現します。OSアーキテクチャは、アプリ、ネットワーク接続、ユーザーストレージへのアクセスを制限することで、シンプルで安全な操作と信頼性の高いプラグアンドプレイ体験を実現します。Q-SYS認定の互換性により、制御システムとのシームレスな統合が可能になり、統合されたAV管理とスムーズなワークフローを実現します。HDMI CECサポートにより、電源とデバイスの自動同期が可能になり、操作が簡素化されます。 600 nits の明るさと 6,500:1 のコントラスト比を備えた LDE シリーズは、会議、講義、プレゼンテーションで鮮明でインパクトのある映像を実現します。
主な特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。