製品の公開
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
    ViewSonic

    CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    ViewSonic® CDE5512 は、55 インチ 4K Ultra HD ラージ フォーマット ワイヤレス プレゼンテーション ディスプレイです。 3840 x 2160 の非常にシャープな解像度、290 ニットの高輝度、178 度の超広視野角、2 x 10W スピーカー、ワイヤレス画面共有などの機能を備えた CDE5512 は、会議室をダイナミックなコミュニケーション ハブに変えます。組み込みの ViewBoard® Cast 画面共有ソフトウェア* (オプションの ViewSonic vCastSender アプリと一緒に) と myViewBoard Display ソフトウェアを使用すると、オンサイト ユーザーとオンライン ユーザーの両方が会議に参加し、同時にコンテンツを共有できます。 1.5GHz クアッドコア組み込み SoC プロセッサ、2GB RAM、および 16GB の内部メモリを搭載した CDE5512 は、内部ストレージまたは USB フラッシュ ドライブからマルチメディアを 1 日 16 時間、週 7 日再生できます。また、リモート構成とコンテンツ管理システムのサポートにより、ViewSonic® CDE5512 はさまざまなサイネージ アプリケーションにも適しています。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_CDE5512
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCommercial Displays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)28.44
    • 幅(inch)48.96
    • 奥行き(inch)3.14
    関連
    • 正味重量(lbs)28.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors